形 G4W パワーリレー
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用
- 入・出力間〈コイル-接点間〉を完全分離し、耐衝撃電圧10,000Vを実現。
- コイル-接点間の絶縁距離8㎜以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4,000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
- VDE規格認証品もございます。製作の可否については別途お問い合わせください。
- 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
- 全波整流対応形も品揃え。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G4W | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G4W-1112P-US-TV8 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G4W-1112P-US-TV8-Z | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G4W-2212P-US-TV5 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G4W-2212P-US-TV5-Z | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。