形 G3VM-21UV11/51UV/61UV MOS FETリレー VSON(R) 電圧駆動タイプ
超小型の電圧駆動パッケージVSON(R)新登場
入力側に電流制限抵抗を内蔵したMOS FETリレー
- 動作入力順電圧: 推奨5V(標準)
- 負荷電圧 20V/50V/60V
- 20V品: 連続負荷電流1A(最大)
低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω - 50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)
低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω - 60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)
- 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-21UV11/51UV/61UV | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 | |
ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-21UV11 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-21UV11(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-51UV | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-51UV(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61UV | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 | |
G3VM-61UV(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。