形 G2RL-1A-E2-CV-HA パワーリレー
- New
小型・低背で1極23A開閉、
かつ長寿命・高温対応を実現したパワーリレー
- 基準形G2RL(10A)、高容量形G2RL(16A)と比較して、より高容量の23A(AC250V)の10万回長寿命を実現。
- 使用周囲温度は105℃の高温対応。
- 高耐衝撃電圧10kVでのコイル接点間の絶縁強化を実現
- 耐発火性国際安全規格「IEC/EN 60335-1」適合。
- 絶縁距離8㎜以上
- コイル絶縁種 Class F(UL1446)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G2RL-1A-E2-CV-HA | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。