形 G2RG-X パワーリレー
- New
DC500V 10Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー
(1a接点1.5mmを2極直列配線時)
- 2極直列配線によりDC500V10Aの直流高電圧開閉を実現
- 接点間隔3.0㎜(2極直列配線時)
- コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁
- UL、TÜV認証を取得
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G2RG-X | |
注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
ホワイトペーパー | 定格 DC500V 10A (2極直列接続時) 直流高電圧開閉を実現した基板用小型パワーリレー G2RG-X |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。