形 XH2 ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用(耳付))
電子機器の高密度実装化、
小型化に応える1.27mmピッチコネクタ
- コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
- 基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。
- リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
- かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
- 圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムめっき接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
- はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。
- 基板へのねじ止めも可能。
- 形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート XH2 | |
注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | コネクタセレクションガイド | |
技術解説 | The解決 [コネクタ編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
XH2A-0141 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-0141-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-0142 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-0142-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-2041 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-2041-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-2042 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-2042-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-3041 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-3041-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-3042 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-3042-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-4041 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-4041-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-4042 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-4042-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-5041 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-5041-A | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-5042 | RoHS証明書 | 生産中 | |||
XH2A-5042-A | RoHS証明書 | 生産中 |
- *12D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
ECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社はECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。