
形 XC8 HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ)

- RoHS Compliant
産業用コンピュータ向けPCIバス規格
CompactPCIに対応した
2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ
- IEC61076-4-101に準拠。
- ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。
- ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
- 認証規格有無については、「規格認証/適合のご案内」をご覧ください。
- Downloadable data
- CAD
Date of page update:
DOWNLOADダウンロード
This web page provides an excerpt from a datasheet. Refer to Product Datasheet and other applicable documents for more information. You can download CAD data from the "Model list".
Catalog
Data type | File name | Date of update |
---|---|---|
データシート | データシート XC8 | |
注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
セレクションガイド |
オムロン コネクタセレクション |
|
アクセサリ | 工具 | |
技術解説 | The解決 [コネクタ編] |