リード線付きのマイクロスイッチが欲しいのですが。
ID: FAQE20035
更新:
Answer回答
オムロンのシールマイクロスイッチ(IP67相当品)にはリード線付きタイプがあります。
Vサイズ: 形D2VW
Sサイズ: 形D2SW, 形D2SWP
Jサイズ: 形D2HW, 形D2FW, 形D2JW, 形D2QW, 形D2AW
Explanation解説
シールマイクロスイッチ(IP67相当品)のリード線付きタイプは、端子のリード線装着部に樹脂封止が施されており、端子部もIP67相当を維持しています。標準仕様は300 mm仕様となりますが、特殊仕様も数量によっては対応可能ですので、お問合せください。
ワンポイントアドバイス
リード線仕様のマイクロスイッチは、標準長さが300 mmですが、形D2VW、形D2SWには1000 mmもご用意しており、必要な長さにカットして使用していただけます。 またJサイズのタイプにはリード線の出し方向(下出し、右出し、左出し)にも種類がありますので、ご確認ください。
商品カテゴリー | スイッチ マイクロスイッチ |
---|---|
分類 | 使用・アプリケーション |
関連キーワード |
|