リレーのケースにコイル電圧で、VDC、VACという表記がありますが、これは何ですか?
ID: FAQE10008
更新:
Answer回答
VDCは直流電圧、VACは交流電圧を表します。
【例】
形G2R-24 24VDC:正しい形式は形G2R-24 DC24 です。
形G2R-24 24VAC:正しい形式は形G2R-24 AC24 です。
Explanation解説
ケースの表示
G2Rの事例でリレーの表示内容を説明します。

ワンポイントアドバイス
リレーの電圧仕様を複数使用される場合は、ケースに表示している電圧を確認してご使用ください。
商品カテゴリー | リレー 信号用リレー パワーリレー |
---|---|
分類 | 選定・特性 |
関連キーワード |
|