リレーを注文する際、形式の指定だけでよいですか?

ID: FAQE10002

更新:

回答回答

リレーをご注文の際は、コイル定格電圧 (V) をご指定ください。.
例:G2RL-2 DC24

Explanation解説

解説はありません

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイスはありません

商品カテゴリー リレー 信号用リレー パワーリレー
分類 選定・特性
関連キーワード
  • 信号用リレー
  • パワーリレー
  • 発注
  • 形式
  • コイル定格

Related Questions関連する質問

Q
リレーの製造時期を確認したいので、ロットナンバーの読み方を教えてください。
A
リレーの基本的なロットナンバーの読み方については【解説】をご参照ください。
Q
リレーのケースにコイル電圧で、VDC、VACという表記がありますが、これは何ですか?
A
VDCは直流電圧、VACは交流電圧を表します。
【例】
形G2R-24 24VDC:正しい形式は形G2R-24 DC24 です。
形G2R-24 24VAC:正しい形式は形G2R-24 AC24 です。
Q
リレーの寿命、推奨メンテナンス、交換時期について教えてください。
A
ご使用条件やご使用環境の影響により、リレーの耐久性(寿命) は大きく変化するため、推奨メンテ時期や交換時期を規定しておりません。 データシートに記載の電気的耐久性,機械的耐久性をもとに、お客様の装置、負荷、用途に応じたリレーを選定ください。

お調べの情報が見つからないとき